Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0269 - Maniglia a leva con filettatura esterna e leva in plastica
Lista materiale
K0269.2101X50
BESTKIPP
N. d'ordine
K0269.2101X50
AUSF
Versione:
Acciaio
FARBE
Colore
grigio nerastro RAL 7021
GR
Dimensioni
2
X
Filettatura esterna
M 10
L
Lunghezza
50 mm
H1
Altezza
6.5 mm
D
Diametro
13.5 mm
D1
Diametro
18.0 mm
D2
Diametro
19.5 mm
H
Altezza
28.5 mm
H2
Altezza
17.5 mm
H3
Altezza
41.5 mm
H4
Altezza
45.5 mm
A
Lunghezza
65.0 mm
A1
Lunghezza
75.0 mm
B
Larghezza
9.5 mm
ZZ
N. di denti
20
GEW
Poids
0.0556 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
73181520
EAN
Codice EAN KIPP
4059245105885
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Anteprima
Richiesta d'offerta
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.